Polyoelfin krimpkous SK-M 228,6 Artikelnr. 99678
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
99678
Artikel omschrijving
Polyoelfin krimpkous SK-M 228,6
Kleur
zwart
Binnen-Ø na krimp mm
77,0
Binnen-Ø voor krimp mm
228,6
Wanddikte mm
3,0
Meters per verpakkingseenheid
1.22
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892397790
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

Polyoelfin krimpkous 3:1
Temperatuurbereik -55°C tot +110°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyolefin
      • met binnenlijm

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • middelwandig
      • zeer goede chemische bestendigheid

Notities

      • Lieferaufmachungen:
      • Stangen a 1,22 m

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor het repareren van isolatie
      • voor het afdichten van elektrische componenten
      • goede bescherming tegen stoten en schuren

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible