Polyoelfin krimpkous SK-D 119,9
Artikelnr. 905732
Itemdetails Polyoelfin krimpkous SK-D 119,9
- Artikelnr.
- 905732
- Artikel omschrijving
- Polyoelfin krimpkous SK-D 119,9
- Kleur
- zwart
- Binnen-Ø na krimp mm
- 39,9
- Binnen-Ø voor krimp mm
- 119,9
- Wanddikte mm
- 4,3
- Meters per verpakkingseenheid
- 1.22
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892398001
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technische gegevens Polyoelfin krimpkous SK-D 119,9
Polyoelfin krimpkous 3:1 | |
Temperatuurbereik | -55°C tot +110°C |
Details Polyoelfin krimpkous SK-D 119,9
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyolefin
-
- met binnenlijm
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- dikwandig
-
- zeer goede chemische bestendigheid
Notities
-
- Goedkeuring: UR-vermeld tot maat 68.1 mm
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor het repareren van isolatie
-
- voor het afdichten van elektrische componenten
-
- voor de bescherming van kabelmantels en afsluitingen voor laagspanningstoepassingen (600V)
-
- goede bescherming tegen stoten en schuren