Polyoelfin krimpkous SK-D 27,9 Artikelnr. 905337
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
905337
Artikel omschrijving
Polyoelfin krimpkous SK-D 27,9
Kleur
zwart
Binnen-Ø na krimp mm
8,9
Binnen-Ø voor krimp mm
27,9
Wanddikte mm
3,0
Meters per verpakkingseenheid
1.22
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892397943
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

Polyoelfin krimpkous 3:1
Temperatuurbereik -55°C tot +110°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyolefin
      • met binnenlijm

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • dikwandig
      • zeer goede chemische bestendigheid

Notities

      • Goedkeuring: UR-vermeld tot maat 68.1 mm

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor het repareren van isolatie
      • voor het afdichten van elektrische componenten
      • voor de bescherming van kabelmantels en afsluitingen voor laagspanningstoepassingen (600V)
      • goede bescherming tegen stoten en schuren

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible