SiHF/GL-P roodbruin 18 G 1,5 mm²
Artikelnr. 23083
- Siliconen kabel
- hogere temperatuurbestendigheid
- vertinde draad
- gegalvaniseerd staaldraadvlechtwerk ter bescherming tegen mechanische beschadigingen
Itemdetails SiHF/GL-P roodbruin 18 G 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 23083
- Artikel omschrijving
- SiHF/GL-P roodbruin 18 G 1,5 mm²
- AWG (ca.)
- 16
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 18,3
- Cu-gewicht kg/km
- 259,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 440,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892159237
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens SiHF/GL-P roodbruin 18 G 1,5 mm²
Siliconen stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83 | |
Temperatuurbereik | flexibel +5°C tot +180°C vast -60°C tot +180°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +180°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Onderbrekingsspanning | 4.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details SiHF/GL-P roodbruin 18 G 1,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : siliconen
-
- Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: siliconen
-
- Mantel kleur: roodbruin
-
- Glaszijde bandwikkeling
-
- Staaldraad gevlochten, gegalvaniseerd
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- hoog vlampunt
-
- laat een isolerende laag SiO2 achter bij blootstelling aan vlammen
-
- geen significante veranderingen in diëlektrische sterkte en isolatieweerstand, zelfs bij hogere temperaturen
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
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
- voor vaste installatie, altijd installeren in open, geventileerde pijp- of kanaalsystemen; anders zou een combinatie van hoge temperaturen boven 90°C en de afwezigheid van lucht de mechanische eigenschappen van siliconen aantasten
Toepassing
-
- Siliconenkabels met stalen vlechtwerk als afscherming zijn ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar isolatie wordt blootgesteld aan extreme temperatuurveranderingen. Door hun uitstekende prestaties op het gebied van bestendigheid tegen omgevingsinvloeden kunnen siliconenkabels worden gebruikt bij temperaturen tot -60°C. Siliconenkabels zijn halogeenvrije kabels en zijn met name geschikt voor installatie in energiecentrales. Ze worden ook gebruikt in de staalindustrie, luchtvaartindustrie, scheepsbouw, evenals in keramische, glas- en cementfabrieken. Alleen geschikt voor gebruik in droge omstandigheden.