SiHF UL/CSA zwart 12 G 1,5 mm² Artikelnr. 23246
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering
  • Siliconen kabel
  • hogere temperatuurbestendigheid
  • vertinde draad

Itemdetails

Artikelnr.
23246
Artikel omschrijving
SiHF UL/CSA zwart 12 G 1,5 mm²
AWG (ongeveer)
16
Buiten-Ø mm (ongeveer)
16,1
Cu factor per km
172,8
Gewicht kg/km (ongeveer)
431,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892158568
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Siliconen stuurstroomkabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 4476, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperatuurbereik VDE -60°C tot +180°C
UL (AWM) -50°C tot +150°C
Nominale voltage VDE AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V
Testspanning kern/kern 2.000 V
Onderbrekingsspanning 5.000 V
Minimale buigradius flexibel 7,5x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : siliconen
      • Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: siliconen
      • Mantel kleur: zwart

Eigenschappen

      • bestand tegen: ozon, zuurstof, weersinvloeden, alcohol, verdunde zuren, alkaliën, zoutoplossingen, oxidatiemiddelen, oliën met een hoog moleculair gewicht, plantaardige en dierlijke vetten, weekmakers en clophen, zeewater
      • halogeenvrij
      • hoog vlampunt
      • laat een isolerende laag SiO2 achter bij blootstelling aan vlammen
      • geen significante veranderingen in diëlektrische sterkte en isolatieweerstand, zelfs bij hogere temperaturen

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • voor vaste installatie, altijd installeren in open, geventileerde pijp- of kanaalsystemen; anders zou een combinatie van hoge temperaturen boven 90°C en de afwezigheid van lucht de mechanische eigenschappen van siliconen aantasten

Toepassing

      • UL-/CSA-goedgekeurde siliconenkabel, ontwikkeld voor exportgerichte machinebouwers, met name voor de Verenigde Staten en Canada. Siliconenkabels zijn halogeenvrij en bijzonder geschikt voor installatie in energiecentrales, ijzer-, staal- en walsmolenbedrijven, zonnebanken, sauna's, gieterijen, de luchtvaartindustrie, scheepsbouw, keramische, glas- en cementfabrieken, evenals in krachtige verlichtingsarmaturen en verwarmingstoestellen. Vanwege de elastische eigenschappen van de kernisolatie is deze siliconenkabel ideaal als flexibele verbindingskabel.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible