SiF roze 1 x 120 mm²
Artikelnr. 451511
- Siliconen enkelader
- fijndradig
- vertinde draad
- hogere temperatuurbestendigheid
Itemdetails SiF roze 1 x 120 mm²
- Artikelnr.
- 451511
- Artikel omschrijving
- SiF roze 1 x 120 mm²
- Aderkleur
- roze
- AWG (ca.)
- 4/0
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 17,6
- Cu-gewicht kg/km
- 1152,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1285,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892253683
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technical Data SiF roze 1 x 120 mm²
Siliconen enkelader in overeenstemming met DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0250-502 | |
Temperatuurbereik | flexibel -25°C tot +180°C vast -60°C tot +180°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +180°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning | 2.000 V |
Onderbrekingsspanning | 5.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 15x Buiten-Ø vast 6x Buiten-Ø |
Details SiF roze 1 x 120 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : siliconen
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- bestand tegen: ozon, zuurstof, alcohol, verdunde zuren, alkaliën, zoutoplossingen, oxidatiemiddelen, oliën met een hoog moleculair gewicht, plantaardige en dierlijke vetten, weekmakers en clophen, zeewater
-
- halogeenvrij
-
- hoog vlampunt
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
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
- voor vaste installatie, altijd installeren in open, geventileerde pijp- of kanaalsystemen; anders zou een combinatie van hoge temperaturen boven 90°C en de afwezigheid van lucht de mechanische eigenschappen van siliconen aantasten
Toepassing
-
- Temperatuurbestendige enkele siliconenkernkabel voor gebruik in ijzer-, staal- en walsmolenbedrijven, gieterijen, cement-, glas- en keramische fabrieken, evenals in de vliegtuigbouw en scheepsbouw.