SiF wit 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 23705
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering
  • Siliconen enkelader
  • fijndradig
  • vertinde draad
  • hogere temperatuurbestendigheid

Itemdetails

Artikelnr.
23705
Artikel omschrijving
SiF wit 1 x 2,5 mm²
Aderkleur
wit
AWG (ongeveer)
14
Buiten-Ø mm (ongeveer)
3,4
Cu factor per km
24,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
30,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892252204
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Siliconen enkelader in overeenstemming met DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0250-502
Temperatuurbereik flexibel -25°C tot +180°C
vast -60°C tot +180°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +180°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning 2.000 V
Onderbrekingsspanning 5.000 V
Minimale buigradius flexibel 15x Buiten-Ø
vast 6x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, fijndradig, 0,5 - 185 mm²: volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Draadstructuur:
      • 0,25 mm²: ongeveer 8 x 0,2 mm
      • Aderisolatie : siliconen
      • Aderisolatie: zie Datasheet

Eigenschappen

      • bestand tegen: ozon, zuurstof, alcohol, verdunde zuren, alkaliën, zoutoplossingen, oxidatiemiddelen, oliën met een hoog moleculair gewicht, plantaardige en dierlijke vetten, weekmakers en clophen, zeewater
      • halogeenvrij
      • hoog vlampunt

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • voor vaste installatie, altijd installeren in open, geventileerde pijp- of kanaalsystemen; anders zou een combinatie van hoge temperaturen boven 90°C en de afwezigheid van lucht de mechanische eigenschappen van siliconen aantasten

Toepassing

      • Temperatuurbestendige enkele siliconenkernkabel voor gebruik in ijzer-, staal- en walsmolenbedrijven, gieterijen, cement-, glas- en keramische fabrieken, evenals in de vliegtuigbouw en scheepsbouw.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible