Shield Kon RSK
Alle items

Technische gegevens

Schildverbindingen
Temperatuurbereik -40°C tot +125°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper vertind
      • Isolatie: Polyesterfilm

Notities

      • Let op:
      • Selecteer de gereedschapsinvoeging volgens de te gebruiken schild Ø.

Toepassing

      • Schildconnectoren worden gekrompen als een kabelschoen. De speciale krimptechniek met behulp van ERG-gereedschap maakt het mogelijk dat de connector om de mantel rolt. Binnenin de connector bevindt zich een clevis-type connector voor de connectorstrip en een ondersteuning voor de geïsoleerde kabel. ERG 740 verwerkingstool.

Items Shield Kon RSK

Artikel omschrijving
Art.-Nr.
Type Kleur gereedschap inzetstukken Stuk per verpakkingseenheid

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible