SH-houder NW 48 grijs
Artikelnr. 94670
Itemdetails SH-houder NW 48 grijs
- Artikelnr.
- 94670
- Artikel omschrijving
- SH-houder NW 48 grijs
- Kleur
- grijs
- Hoogte mm
- 66
- Geschikt voor nominale maat
- 48,0
- Geschikt voor nominale maat
- 68,0
- Geschikt voor nominale maat
- 20
- Geschikt voor nominale maat
- geen
- Geschikt voor nominale maat
- 4060892381867
- Breedte mm
- 39174000
Technische gegevens SH-houder NW 48 grijs
Houder voor gegolfde buizen | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +105°C |
Details SH-houder NW 48 grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Systeemhouder voor HELUcond-beschermingsbuizen. Universele systeemhouder met optionele clips voor extreme belastingen.
- Snelle montage door enkelgatsbevestiging.
Downloads SH-houder NW 48 grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen