SHV-houder met draaibescherming NW 29 zwart Artikelnr. 920332
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
920332
Artikel omschrijving
SHV-houder met draaibescherming NW 29 zwart
Kleur
zwart
Hoogte mm
45
Geschikt voor nominale maat
29,0
Geschikt voor nominale maat
43,0
Geschikt voor nominale maat
30
Geschikt voor nominale maat
geen
Geschikt voor nominale maat
4060892382048
Breedte mm
39174000

Technische gegevens

Houder voor gegolfde buizen
Temperatuurbereik -40°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Systeemhouder voor HELUcond-beschermingsbuizen. Universele systeemhouder met optionele clips voor extreme belastingen.
      • Snelle montage door enkelgatsbevestiging.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible