VS bondbrug voor houder zwart Artikelnr. 99286
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
99286
Artikel omschrijving
VS bondbrug voor houder zwart
Kleur
zwart
Geschikt voor nominale maat
100
Geschikt voor nominale maat
geen
Stuk per verpakkingseenheid
4060892382222
individuele hoeveelheden bestelbaar
39174000

Technische gegevens

Houder voor gegolfd buissysteem
Temperatuurbereik -40°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 : V2 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Toepassing

      • Accessoires voor systeemhouder SH/SHV

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible