PVC krimpkous SCH 25 Artikelnr. 91308
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
91308
Artikel omschrijving
PVC krimpkous SCH 25
Kleur
zwart
Binnen-Ø na krimp mm
16,0
Binnen-Ø voor krimp mm
25,0
Wanddikte mm
1,0
Meters per verpakkingseenheid
50
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892394508
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

PVC krimpkous 2:1
Temperatuurbereik -20°C tot +90°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyvinylchloride (PVC) V0 volgens UL 94

Eigenschappen

      • siliconenvrij

Notities

      • Let op: Bewaar buizen niet boven 18°C! Anders veranderen de eigenschappen!
      • Lengtekrimp ongeveer 20-30%
      • De kleuren oranje, geel, wit, blauw, groen, bruin, rood op aanvraag.

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor het repareren van isolatie
      • voor het afdichten van elektrische componenten

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible