PVC krimpkous SCH 4
Artikelnr. 91301
Itemdetails PVC krimpkous SCH 4
- Artikelnr.
- 91301
- Artikel omschrijving
- PVC krimpkous SCH 4
- Kleur
- zwart
- Binnen-Ø na krimp mm
- 2,0
- Binnen-Ø voor krimp mm
- 4,0
- Wanddikte mm
- 0,5
- Meters per verpakkingseenheid
- 100
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892394430
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technische gegevens PVC krimpkous SCH 4
PVC krimpkous 2:1 | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +90°C |
Details PVC krimpkous SCH 4
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyvinylchloride (PVC) V0 volgens UL 94
Eigenschappen
-
- siliconenvrij
Notities
-
- Let op: Bewaar buizen niet boven 18°C! Anders veranderen de eigenschappen!
- Lengtekrimp ongeveer 20-30%
- De kleuren oranje, geel, wit, blauw, groen, bruin, rood op aanvraag.
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor het repareren van isolatie
-
- voor het afdichten van elektrische componenten