Zelfklevende beschrijfbare kabelmarkeringen TM 50

Zelfklevende beschrijfbare kabelmarkeringen TM 50 Artikelnr. 91146
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
91146
Artikel omschrijving
Zelfklevende beschrijfbare kabelmarkeringen TM 50
Type
TM 50
Afmeting in mm
25,00 x 50,00
Beschrijving veld mm
15,00 x 25,00
Boekinhoud
90
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892413230
Douanetariefnummer
39199080

Technische gegevens

Zelfklevende beschrijfbare kabelmarkeringen
Temperatuurbereik -30°C tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)
      • Kleefstof : acrylaat
      • Bedekking: Doos

Eigenschappen

      • bestand tegen: water, alcohol, olie, vetten, Brandstoffen, alfatische oplosmiddelen, zwakke zuren, Zouten, Alkaliën
      • zelfklevend
      • zelfdovend

Toepassing

      • Zelfklevend kabelmerkteken in praktisch zakboekformaat.
      • 10 zijdelingse merktekens op gesiliconiseerde draagkaarten.
      • Installatietoepassingen, voor reparatie en onderhoud.
      • Boekafmeting: 15 x 8 cm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible