Beschermingsbuis S-PU 27,0 blauw - kleine verpakking
Artikelnr. 94875
Itemdetails Beschermingsbuis S-PU 27,0 blauw - kleine verpakking
- Artikelnr.
- 94875
- Artikel omschrijving
- Beschermingsbuis S-PU 27,0 blauw - kleine verpakking
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 27
- Kleur
- blauw
- Binnen-Ø mm
- 22,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 10
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892380617
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technische gegevens Beschermingsbuis S-PU 27,0 blauw - kleine verpakking
Beschermingsbuis | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C korte termijn tot +120°C |
Beschermingsklasse | IP 68 |
Details Beschermingsbuis S-PU 27,0 blauw - kleine verpakking
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyurethaan (PUR)
-
- Buitenmantelmateriaal: Polyurethaan (PUR)
-
- geïntegreerde verenstaaldraad
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- bestand tegen: olie, benzine, microben, weerbestendig
-
- grotendeels bestand tegen: zuren, alkaliën
-
- extreem flexibel, uitbreidbaar en samendrukbaar
Notities
-
- Geschikte verbindingswartels: USK, LK-I, MTG-US en MTG-LI
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie