Beschermingsbuis S-PU 27,0 blauw Artikelnr. 90469
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig

Itemdetails

Artikelnr.
90469
Artikel omschrijving
Beschermingsbuis S-PU 27,0 blauw
Buiten-Ø mm (ongeveer)
27
Kleur
blauw
Gewicht kg (ongeveer)
0,26
Binnen-Ø mm
22,0
Meters per verpakkingseenheid
50
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892380525
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

Beschermingsbuis
Temperatuurbereik -40°C tot +100°C
korte termijn tot +120°C
Beschermingsklasse IP 68

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyurethaan (PUR)
      • Buitenmantelmateriaal: Polyurethaan (PUR)
      • geïntegreerde verenstaaldraad

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • bestand tegen: olie, benzine, microben, weerbestendig
      • grotendeels bestand tegen: zuren, alkaliën
      • extreem flexibel, uitbreidbaar en samendrukbaar

Notities

      • Geschikte verbindingswartels: USK, LK-I, MTG-US en MTG-LI

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible