Stalen montagebeugel BW M50 x 1,5
Artikelnr. 93725
Itemdetails Stalen montagebeugel BW M50 x 1,5
- Artikelnr.
- 93725
- Artikel omschrijving
- Stalen montagebeugel BW M50 x 1,5
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M50 x 1,5
- Lengte mm
- 20,0
- Boringafstand mm
- 80
- Boring mm
- 4,5
- Breedte mm
- 90,0
- Binnen-Ø mm
- 51,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892378478
- Douanetariefnummer
- 73269098
Technische gegevens Stalen montagebeugel BW M50 x 1,5
Stalen montagebeugel |
Details Stalen montagebeugel BW M50 x 1,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: staal geel-gechromateerd
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- d - Binnendiameter
- a - Diameter van tapgat
- dbh - afstand tussen de gaten (midden/midden)
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie