Stalen montagebeugel BW PG 29 Artikelnr. 93717
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
93717
Artikel omschrijving
Stalen montagebeugel BW PG 29
Type draad
PG
Maat
PG 29
Lengte mm
20,0
Boringafstand mm
60
Boring mm
4,5
Breedte mm
70,0
Binnen-Ø mm
37,5
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892378393
Douanetariefnummer
73269098

Technische gegevens

Stalen montagebeugel

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: staal geel-gechromateerd

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • d - Binnendiameter
      • a - Diameter van tapgat
      • dbh - afstand tussen de gaten (midden/midden)

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible