Vernikkeld rond messing verloopstuk RE PG 11 / PG 9

Vernikkeld rond messing verloopstuk RE PG 11 / PG 9 Artikelnr. 904412
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
904412
Artikel omschrijving
Vernikkeld rond messing verloopstuk RE PG 11 / PG 9
Buiten-Ø mm (ongeveer)
20
$Messingzuschlag
ja
Type draad
PG
Maat binnen
PG 9
Maat buiten
PG 11
Schroefdraadlengte mm
6,0
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892377235
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Vernikkeld rond messing verloopstuk
Temperatuurbereik tot +200°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld

Notities

      • Er wordt een messing-toeslag in rekening gebracht voor deze artikelen. De basisprijs is 150€ per 100 kg.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • SI - Grootte van de binnendraad

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible