Vernikkeld rond messing verloopstuk RE M40 x 1,50 / M25 x 1,50

Vernikkeld rond messing verloopstuk RE M40 x 1,50 / M25 x 1,50 Artikelnr. 904409
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
904409
Artikel omschrijving
Vernikkeld rond messing verloopstuk RE M40 x 1,50 / M25 x 1,50
Buiten-Ø mm (ongeveer)
43
$Messingzuschlag
ja
Type draad
metrisch
Maat binnen
M25 x 1,50
Maat buiten
M40 x 1,50
Schroefdraadlengte mm
8,0
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892377464
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Vernikkeld rond messing verloopstuk
Temperatuurbereik tot +200°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld

Notities

      • Er wordt een messing-toeslag in rekening gebracht voor deze artikelen. De basisprijs is 150€ per 100 kg.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • SI - Grootte van de binnendraad

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible