RE-PA grijs M50 x 1,50 / M40 x 1,50 Artikelnr. 97845
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
97845
Artikel omschrijving
RE-PA grijs M50 x 1,50 / M40 x 1,50
Type draad
metrisch
Maat binnen
M40 x 1,50
Maat buiten
M50 x 1,50
Kleur
grijs (RAL 7035)
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892373169
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PA verloopstuk
Temperatuurbereik -30°C tot +100°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij

Notities

      • Zwart op aanvraag.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • SI - Grootte van de binnendraad

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible