RE-PA grijs M50 x 1,50 / M20 x 1,50
Artikelnr. 97842
Itemdetails RE-PA grijs M50 x 1,50 / M20 x 1,50
- Artikelnr.
- 97842
- Artikel omschrijving
- RE-PA grijs M50 x 1,50 / M20 x 1,50
- Type draad
- metrisch
- Maat binnen
- M20 x 1,50
- Maat buiten
- M50 x 1,50
- Kleur
- grijs (RAL 7035)
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892373138
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens RE-PA grijs M50 x 1,50 / M20 x 1,50
PA verloopstuk | |
Temperatuurbereik | -30°C tot +100°C |
Details RE-PA grijs M50 x 1,50 / M20 x 1,50
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
Notities
-
- Zwart op aanvraag.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- SI - Grootte van de binnendraad
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads RE-PA grijs M50 x 1,50 / M20 x 1,50
Accessoires
Producten die bij dit product passen