RE-PA grijs PG 29 / PG 16
Artikelnr. 96193
Itemdetails RE-PA grijs PG 29 / PG 16
- Artikelnr.
- 96193
- Artikel omschrijving
- RE-PA grijs PG 29 / PG 16
- Type draad
- PG
- Maat binnen
- PG 16
- Maat buiten
- PG 29
- Kleur
- grijs (RAL 7035)
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892372902
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens RE-PA grijs PG 29 / PG 16
PA verloopstuk | |
Temperatuurbereik | -30°C tot +100°C |
Details RE-PA grijs PG 29 / PG 16
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
Notities
-
- Zwart op aanvraag.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- SI - Grootte van de binnendraad
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads RE-PA grijs PG 29 / PG 16
Accessoires
Producten die bij dit product passen