RE PA-ATEX zwart M16 x 1,50 / M12 x 1,50 - hoog profiel ontwerp
Artikelnr. 904446
Itemdetails RE PA-ATEX zwart M16 x 1,50 / M12 x 1,50 - hoog profiel ontwerp
- Artikelnr.
- 904446
- Artikel omschrijving
- RE PA-ATEX zwart M16 x 1,50 / M12 x 1,50 - hoog profiel ontwerp
- Type draad
- metrisch
- Maat binnen
- M12 x 1,50
- Maat buiten
- M16 x 1,50
- Kleur
- zwart (RAL 9005)
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892373398
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens RE PA-ATEX zwart M16 x 1,50 / M12 x 1,50 - hoog profiel ontwerp
PA EX verloopstuk | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +70°C |
Beschermingsklasse | IP 66 |
Details RE PA-ATEX zwart M16 x 1,50 / M12 x 1,50 - hoog profiel ontwerp
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
Notities
-
- Goedkeuring: PTB 04 ATEX 1040X
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- SI - Grootte van de binnendraad
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads RE PA-ATEX zwart M16 x 1,50 / M12 x 1,50 - hoog profiel ontwerp
Accessoires
Producten die bij dit product passen