Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M63 x 1,50 / M40 x 1,50
Artikelnr. 94947
Itemdetails Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M63 x 1,50 / M40 x 1,50
- Artikelnr.
- 94947
- Artikel omschrijving
- Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M63 x 1,50 / M40 x 1,50
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat binnen
- M40 x 1,50
- Maat buiten
- M63 x 1,50
- Schroefdraadlengte mm
- 10,0
- Sleutelmaat mm
- 65
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892377518
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M63 x 1,50 / M40 x 1,50
Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk | |
Temperatuurbereik | tot +200°C |
Details Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M63 x 1,50 / M40 x 1,50
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- SI - Grootte van de binnendraad
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
Downloads Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M63 x 1,50 / M40 x 1,50
Accessoires
Producten die bij dit product passen