Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M32 x 1,50 / M20 x 1,50

Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M32 x 1,50 / M20 x 1,50 Artikelnr. 94073
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
94073
Artikel omschrijving
Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M32 x 1,50 / M20 x 1,50
$Messingzuschlag
ja
Type draad
metrisch
Maat binnen
M20 x 1,50
Maat buiten
M32 x 1,50
Schroefdraadlengte mm
8,0
Sleutelmaat mm
35
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892377365
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk
Temperatuurbereik tot +200°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • SI - Grootte van de binnendraad

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Installatietechniek

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible