Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE PG 48 / PG 36
Artikelnr. 904405
Itemdetails Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE PG 48 / PG 36
- Artikelnr.
- 904405
- Artikel omschrijving
- Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE PG 48 / PG 36
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- PG
- Maat binnen
- PG 36
- Maat buiten
- PG 48
- Schroefdraadlengte mm
- 10,0
- Sleutelmaat mm
- 64
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892377778
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE PG 48 / PG 36
Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk | |
Temperatuurbereik | tot +200°C |
Details Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE PG 48 / PG 36
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- SI - Grootte van de binnendraad
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
Downloads Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE PG 48 / PG 36
Accessoires
Producten die bij dit product passen