Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE PG 21 / PG 11
Artikelnr. 904397
Itemdetails Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE PG 21 / PG 11
- Artikelnr.
- 904397
- Artikel omschrijving
- Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE PG 21 / PG 11
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- PG
- Maat binnen
- PG 11
- Maat buiten
- PG 21
- Schroefdraadlengte mm
- 7,0
- Sleutelmaat mm
- 30
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892377693
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE PG 21 / PG 11
Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk | |
Temperatuurbereik | tot +200°C |
Details Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE PG 21 / PG 11
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- SI - Grootte van de binnendraad
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
Downloads Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE PG 21 / PG 11
Accessoires
Producten die bij dit product passen