Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE PG 16 / PG 11

Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE PG 16 / PG 11 Artikelnr. 904395
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
904395
Artikel omschrijving
Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE PG 16 / PG 11
$Messingzuschlag
ja
Type draad
PG
Maat binnen
PG 11
Maat buiten
PG 16
Schroefdraadlengte mm
6,5
Sleutelmaat mm
24
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892377679
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk
Temperatuurbereik tot +200°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • SI - Grootte van de binnendraad

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Installatietechniek

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible