Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M25 x 1,50 / M16 x 1,50
Artikelnr. 904383
Itemdetails Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M25 x 1,50 / M16 x 1,50
- Artikelnr.
- 904383
- Artikel omschrijving
- Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M25 x 1,50 / M16 x 1,50
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat binnen
- M16 x 1,50
- Maat buiten
- M25 x 1,50
- Schroefdraadlengte mm
- 7,0
- Sleutelmaat mm
- 27
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892377556
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M25 x 1,50 / M16 x 1,50
Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk | |
Temperatuurbereik | tot +200°C |
Details Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M25 x 1,50 / M16 x 1,50
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- SI - Grootte van de binnendraad
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
Downloads Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M25 x 1,50 / M16 x 1,50
Accessoires
Producten die bij dit product passen