RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 6 x 2 x 0,5 mm²
Artikelnr. 21539
- Computerkabel
- versterkte buitenmantel
- PiMF: Paar in metaalfolie
- algemeen scherm met afvoerdraad
- voor gebruik buitenshuis
- met blauwe buitenmantel: voor intrinsiek veilige systemen in explosiegevaarlijke gebieden
Itemdetails RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 6 x 2 x 0,5 mm²
- Artikelnr.
- 21539
- Artikel omschrijving
- RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 6 x 2 x 0,5 mm²
- Mantel kleur
- blauw (RAL 5015)
- AWG (ongeveer)
- 20
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 13,8
- Cu factor per km
- 82,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 215,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 100
- Brandklasse
- Eca
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892101366
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 6 x 2 x 0,5 mm²
Computerkabel in overeenstemming met DIN VDE 0819-7 / DIN EN 50288-7 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +50°C vast -40°C tot +70°C |
Piekbedrijfsspanning | 300 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Testspanning kern/schild | 1.000 V |
Weerstand van de geleider bij 20°C | 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km 1,3 mm²: max. 14,2 Ohm/km |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz 0,5 mm²: ongeveer 75 pF/m 1,3 mm²: ongeveer 100 pF/m |
Crosstalk demping | bij 60 kHz, 1,02 dB (waarde ongeveer) |
Inductantie | ongeveer 0,75 mH/km |
Minimale buigradius | flexibel 15x Buiten-Ø vast 7,5x Buiten-Ø |
Details RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 6 x 2 x 0,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, samengeslagen
-
- Draadstructuur:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
- 1,3 mm²: 7 x 0,49 mm
-
- Aderisolatie : PE
-
- Aderisolatie: kleurgecodeerd, paren:
- a-ader = zwart; b-ader = wit
- met opeenvolgende nummering 1/1, 2/2, enz.
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte
-
- Folieomwikkeling van de paren
-
- Afvoerdraad per paar, vertind koper, Diameter: 0,6 mm
-
- Afschermingselement: paren, met kunststof beklede aluminiumfolie (St), overlapping ca. 25%
-
- paren samengeslagen in lagen met optimale slaglengtes
-
- voor ontwerp met meerdere paren: communicatiekern, nominale doorsnede: 0,5 mm², Aderisolatie: PE, Aderidentificatie: oranje
-
- Folieverpakking
-
- Afvoerdraad, vertind koper, samengeslagen (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
-
- Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St), overlapping ca. 25%
-
- Buitenmantel: PVC, versterkt (v)
-
- Mantel kleur: zie Datasheet
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- directe ingraving
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
-
- PiMF: Paar in metaalfolie
-
- lage demping en werkingscapaciteit maken lange transmissieafstanden en korte pulsovergangstijden mogelijk
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- kopergewicht met inbegrip van PiMF-afvoerdraden, koperkerndraden en communicatiekern
-
- met blauwe mantel voor de installatie van intrinsiek veilige systemen (ontstekingsbeveiliging type -i-) in explosiegevaarlijke gebieden volgens DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, paragraaf 16.2.2
Toepassing
-
- Computerkabels worden gebruikt in gegevensverwerking en procesbesturing. De individuele afscherming van de paren zorgt voor goede onderdrukking van overspraak. Bij permanente installatie zijn ze geschikt voor gebruik in droge en vochtige ruimtes, buitenshuis en ondergronds.