RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 48 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 20124
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • Computerkabel
  • versterkte buitenmantel
  • PiMF: Paar in metaalfolie
  • algemeen scherm met afvoerdraad
  • voor gebruik buitenshuis
  • met blauwe buitenmantel: voor intrinsiek veilige systemen in explosiegevaarlijke gebieden

Itemdetails

Artikelnr.
20124
Artikel omschrijving
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 48 x 2 x 0,5 mm²
Mantel kleur
zwart (RAL 9005)
AWG (ongeveer)
20
Buiten-Ø mm (ongeveer)
31,1
Cu factor per km
616,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1115,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Brandklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892101250
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Computerkabel in overeenstemming met DIN VDE 0819-7 / DIN EN 50288-7
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +50°C
vast -40°C tot +70°C
Piekbedrijfsspanning 300 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 2.000 V
Testspanning kern/schild 1.000 V
Weerstand van de geleider bij 20°C 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km
1,3 mm²: max. 14,2 Ohm/km
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz
0,5 mm²: ongeveer 75 pF/m
1,3 mm²: ongeveer 100 pF/m
Crosstalk demping bij 60 kHz, 1,02 dB
(waarde ongeveer)
Inductantie ongeveer 0,75 mH/km
Minimale buigradius flexibel 15x Buiten-Ø
vast 7,5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, samengeslagen
      • Draadstructuur:
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • 1,3 mm²: 7 x 0,49 mm
      • Aderisolatie : PE
      • Aderisolatie: kleurgecodeerd, paren:
      • a-ader = zwart; b-ader = wit
      • met opeenvolgende nummering 1/1, 2/2, enz.
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte
      • Folieomwikkeling van de paren
      • Afvoerdraad per paar, vertind koper, Diameter: 0,6 mm
      • Afschermingselement: paren, met kunststof beklede aluminiumfolie (St), overlapping ca. 25%
      • paren samengeslagen in lagen met optimale slaglengtes
      • voor ontwerp met meerdere paren: communicatiekern, nominale doorsnede: 0,5 mm², Aderisolatie: PE, Aderidentificatie: oranje
      • Folieverpakking
      • Afvoerdraad, vertind koper, samengeslagen (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
      • Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St), overlapping ca. 25%
      • Buitenmantel: PVC, versterkt (v)
      • Mantel kleur: zie Datasheet
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • voor gebruik buitenshuis
      • directe ingraving
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
      • PiMF: Paar in metaalfolie
      • lage demping en werkingscapaciteit maken lange transmissieafstanden en korte pulsovergangstijden mogelijk

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • kopergewicht met inbegrip van PiMF-afvoerdraden, koperkerndraden en communicatiekern
      • met blauwe mantel voor de installatie van intrinsiek veilige systemen (ontstekingsbeveiliging type -i-) in explosiegevaarlijke gebieden volgens DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, paragraaf 16.2.2

Toepassing

      • Computerkabels worden gebruikt in gegevensverwerking en procesbesturing. De individuele afscherming van de paren zorgt voor goede onderdrukking van overspraak. Bij permanente installatie zijn ze geschikt voor gebruik in droge en vochtige ruimtes, buitenshuis en ondergronds.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible