RE-2Y(St)Yv BLUE 48 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 20246
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • Computerkabel
  • versterkte buitenmantel
  • met afvoerdraad
  • Geschikt voor buitengebruik (voor vaste installaties)
  • met blauwe buitenmantel: voor intrinsiek veilige systemen in explosiegevaarlijke gebieden

Itemdetails

Artikelnr.
20246
Artikel omschrijving
RE-2Y(St)Yv BLUE 48 x 2 x 0,5 mm²
Mantel kleur
blauw (RAL 5015)
AWG (ongeveer)
20
Buiten-Ø mm (ongeveer)
26,1
Cu factor per km
490,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
854,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Brandklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892101069
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Computerkabel in overeenstemming met DIN VDE 0819-7 / DIN EN 50288-7
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +50°C
vast -40°C tot +70°C
Piekbedrijfsspanning 300 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 2.000 V
Testspanning kern/schild 1.000 V
Weerstand van de geleider bij 20°C 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km
0,75 mm²: max. 24,6 Ohm/km
1,3 mm²: max. 14,2 Ohm/km
Crosstalk demping bij 60 kHz, 0,88 dB
(waarde ongeveer)
Inductantie ongeveer 0,75 mH/km
Minimale buigradius flexibel 15x Buiten-Ø
vast 7,5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, samengeslagen
      • Draadstructuur:
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • 0,75 mm²: 7 x 0,37 mm
      • 1,3 mm²: 7 x 0,49 mm
      • Aderisolatie : PE
      • Aderisolatie: kleurgecodeerd, paren:
      • a-ader = zwart; b-ader = wit
      • met opeenvolgende nummering 1/1, 2/2, enz.,
      • triads: a-kern = zwart; b-kern = wit; c-kern = rood
      • Aders samengeslagen in paren/drie-eenheden met optimale slaglengte, paren samengeslagen in lagen met optimale slaglengtes
      • voor ontwerp met meerdere paren: communicatiekern, nominale doorsnede: 0,5 mm², Aderisolatie: PE, Aderidentificatie: oranje
      • Folieverpakking
      • Afvoerdraad, vertind koper, samengeslagen (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
      • Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St), overlapping ca. 25%
      • Buitenmantel: PVC, versterkt (v)
      • Mantel kleur: zie Datasheet
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • voor gebruik buitenshuis
      • directe ingraving
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
      • lage demping en werkingscapaciteit maken lange transmissieafstanden en korte pulsovergangstijden mogelijk

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • kopergewicht inclusief communicatiekern en gevlochten koperen afvoerdraad
      • met blauwe mantel voor de installatie van intrinsiek veilige systemen (ontstekingsbeveiliging type -i-) in explosiegevaarlijke gebieden volgens DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, paragraaf 16.2.2

Toepassing

      • Instrumentatiekabels worden gebruikt in gegevensverwerking en procesbesturing. Een lage mate van signaalverzwakking en lage wederzijdse capaciteiten maken lange transmissieafstanden en snelle signaaloverdracht mogelijk. Instrumentatiekabels zijn geschikt voor vaste installaties in vochtige ruimtes, in open ruimtes en voor ondergrondse plaatsing.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible