RE-2Y(St)Yv BLACK 20 x 2 x 0,75 mm²
Artikelnr. 20156
- Computer cable
- reinforced outer sheath
- with drain wire
- Suitable for outdoor use (for fixed installations)
- with blue outer sheathing: for intrinsically safe systems in explosion-endangered areas
Itemdetails RE-2Y(St)Yv BLACK 20 x 2 x 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 20156
- Artikel omschrijving
- RE-2Y(St)Yv BLACK 20 x 2 x 0,75 mm²
- Mantel kleur
- zwart (RAL 9005)
- AWG (ca.)
- 19
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 20,2
- Cu-gewicht kg/km
- 298,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 520,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 100
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892100789
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens RE-2Y(St)Yv BLACK 20 x 2 x 0,75 mm²
Computerkabel in overeenstemming met DIN VDE 0819-7 / DIN EN 50288-79 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +50°C vast -40°C tot +70°C |
Piekbedrijfsspanning | 300 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Testspanning kern/schild | 1.000 V |
Weerstand van de geleider bij 20°C | max. 24,6 Ohm/km |
Crosstalk demping | bij 60 kHz, 0,88 dB (waarde ongeveer) |
Inductantie | ongeveer 0,75 mH/km |
Minimale buigradius | flexibel 15x Buiten-Ø vast 7,5x Buiten-Ø |
Details RE-2Y(St)Yv BLACK 20 x 2 x 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, samengeslagen
-
- Aderisolatie : PE
-
- Aderisolatie: kleurgecodeerd, paren:
- a-ader = zwart; b-ader = wit
- met opeenvolgende nummering 1/1, 2/2, enz.,
- triads: a-kern = zwart; b-kern = wit; c-kern = rood
-
- Aders samengeslagen in paren/drie-eenheden met optimale slaglengte, paren samengeslagen in lagen met optimale slaglengtes
-
- voor ontwerp met meerdere paren: communicatiekern, nominale doorsnede: 0,5 mm², Aderisolatie: PE, Aderidentificatie: oranje
-
- Folieverpakking
-
- Afvoerdraad, vertind koper, samengeslagen (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
-
- Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St), overlapping ca. 25%
-
- Buitenmantel: PVC, versterkt (v)
-
- Mantel kleur: zie Datasheet
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- directe ingraving
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
-
- lage demping en werkingscapaciteit maken lange transmissieafstanden en korte pulsovergangstijden mogelijk
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
- kopergewicht inclusief communicatiekern en gevlochten koperen afvoerdraad
-
- met blauwe mantel voor de installatie van intrinsiek veilige systemen (ontstekingsbeveiliging type -i-) in explosiegevaarlijke gebieden volgens DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, paragraaf 16.2.2
Toepassing
-
- Instrumentatiekabels worden gebruikt in gegevensverwerking en procesbesturing. Een lage mate van signaalverzwakking en lage wederzijdse capaciteiten maken lange transmissieafstanden en snelle signaaloverdracht mogelijk. Instrumentatiekabels zijn geschikt voor vaste installaties in vochtige ruimtes, in open ruimtes en voor ondergrondse plaatsing.