RD-Y(St)YY grijs 48 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 20187
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • Gegevensoverdrachtkabel
  • dubbele buitenmantel
  • voor gebruik buitenshuis
  • directe ingraving

Itemdetails

Artikelnr.
20187
Artikel omschrijving
RD-Y(St)YY grijs 48 x 2 x 0,5 mm²
AWG (ongeveer)
20
Buiten-Ø mm (ongeveer)
24,1
Cu factor per km
485,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
866,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Brandklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892100505
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC datakabel in overeenstemming met DIN VDE 0815
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +50°C
vast -30°C tot +70°C
Piekbedrijfsspanning 600 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 2.000 V
Testspanning kern/schild 2.000 V
Weerstand van de geleider bij 20°C max. 39,2 Ohm/km
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz
2 - 4 paren: ongeveer 120 pF/m
8 - 96 paren: ongeveer 100 pF/m
Capacitive koppeling k1 bij 800 Hz, max. 200 pF/100m; 20% van de waarden, maar ten minste één waarde mag tot 400 pF/100m bedragen
Karakteristieke impedantie bij 1 kHz, 370 Ohm,
bij 10 kHz, 130 Ohm,
(waarde ongeveer)
Kabeldemping bij 1 kHz, 1,2 dB/km
bij 10 kHz, 3,0 dB/km
(waarde ongeveer)
Crosstalk demping bij 10 kHz, 60,00 dB
(waarde ongeveer)
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vast 10x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, samengeslagen
      • Draadstructuur:
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • Aderisolatie : halfhard PVC
      • Aderisolatie: kleurgecodeerd, per bundel:
      • Paar nr. 1: kern a = blauw; kern b = rood
      • Paar nr. 2: kern a = grijs; kern b = geel
      • Paar nr. 3: a-kern = groen; b-kern = bruin
      • Paar nr. 4: kern a = wit; kern b = zwart
      • Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte, 4 paar samengeslagen in bundels met optimale slaglengte, Bundels gestrand in lagen met optimale slaglengte
      • Bundel identificatie: kunststof helix met gedrukte cijfers
      • Afvoerdraad, vertind koper, samengeslagen (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
      • Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St), overlapping ca. 25%
      • Buitenmantel: PVC, dubbel (YY)
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7032)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • directe ingraving
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
      • paarstrengen met korte en gevarieerde slaglengtes binnen een bundel, leidt tot goede overspraakdempingswaarden

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • 2-paar kabels: aders samengeslagen tot een ster quad

Toepassing

      • RD-gegevensoverdrachtkabels worden gebruikt in meet- en regeltechnologie, evenals in besturingsstations van industriële installaties. De kabels worden gebruikt voor de overdracht van analoge en digitale signalen tot een frequentie van ongeveer 10 kHz. Ze zijn geschikt voor vaste installaties binnen gebouwen, buitenshuis en ondergronds.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible