RD-H(St)H grijs 8 x 2 x 1 mm² Artikelnr. 20218
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering
  • Gegevensoverdrachtkabel
  • halogeenvrij
  • met afvoerdraad

Itemdetails

Artikelnr.
20218
Artikel omschrijving
RD-H(St)H grijs 8 x 2 x 1 mm²
AWG (ongeveer)
18
Buiten-Ø mm (ongeveer)
16,5
Cu factor per km
172,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
320,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Brandklasse
Dca, Eca
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892101748
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Datakabel in overeenstemming met DIN VDE 0815
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +50°C
vast -30°C tot +70°C
Piekbedrijfsspanning 225 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 500 V
Testspanning kern/schild 2.000 V
Weerstand van de geleider bij 20°C 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km
1 mm²: max. 18,4 Ohm/km
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz
2 - 4 paren: ongeveer 120 pF/m
8 - 96 paren: ongeveer 100 pF/m
Capacitive koppeling k1 bij 800 Hz, max. 200 pF/100m; 20% van de waarden, maar ten minste één waarde mag tot 400 pF/100m bedragen
Karakteristieke impedantie bij 1 kHz
0,5 mm²: 450 Ohm
1 mm²: 320 Ohm
(waarde ongeveer)
Kabeldemping bij 1 kHz
0,5 mm²: 1,2 dB/km
1 mm²: 0,9 dB/km
(waarde ongeveer)
Crosstalk demping bij 10 kHz, 60,00 dB
(waarde ongeveer)
Minimale buigradius vast 7,5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, samengeslagen
      • Draadstructuur:
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • 1 mm²: 7 x 0,43 mm
      • Aderisolatie : halogeenvrij polymeer
      • Aderisolatie: kleurgecodeerd, per bundel:
      • Paar nr. 1: kern a = blauw; kern b = rood
      • Paar nr. 2: kern a = grijs; kern b = geel
      • Paar nr. 3: a-kern = groen; b-kern = bruin
      • Paar nr. 4: kern a = wit; kern b = zwart
      • Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte, 4 paar samengeslagen in bundels met optimale slaglengte, Bundels gestrand in lagen met optimale slaglengte
      • Bundel identificatie: kunststof helix met gedrukte cijfers
      • Folieverpakking
      • Afvoerdraad, vertind koper, samengeslagen (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
      • Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St), overlapping ca. 25%
      • Buitenmantel: halogeenvrij polymeer
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7032)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • paarstrengen met korte en gevarieerde slaglengtes binnen een bundel, leidt tot goede overspraakdempingswaarden

Tests

      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • 2-paar kabels: aders samengeslagen tot een ster quad

Toepassing

      • Halogeenvrije dataoverdrachtkabels worden gebruikt in meet- en regeltechnologie voor de overdracht van digitale en analoge signalen tot een frequentie van 10 kHz. Deze kabels worden gebruikt in gebouwen en buitenshuis, maar niet zonder UV-bescherming.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible