RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 zwart 10 AWG Artikelnr. 35220
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
35220
Artikel omschrijving
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 zwart 10 AWG
OEM Art.-Nr.
12522952
Buiten-Ø mm (ongeveer)
4,68
Gewicht kg/km (ongeveer)
61,6
Cu factor per km
50,9
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892303098
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible