RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 groen-geel 2/0 AWG Artikelnr. 11005285
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11005285
Artikel omschrijving
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 groen-geel 2/0 AWG
OEM Art.-Nr.
12584471
Buiten-Ø mm (ongeveer)
16,1
Gewicht kg/km (ongeveer)
745,0
Cu-gewicht kg/km
672,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892304118
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible