RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 groen 20 AWG Artikelnr. 11005184
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11005184
Artikel omschrijving
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 groen 20 AWG
OEM Art.-Nr.
12522877
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,61
Gewicht kg/km (ongeveer)
10,9
Cu-gewicht kg/km
5,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892303463
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible