RADOX® TENUIS-TW 600V MM S zwart 12 x 0,5 mm² Artikelnr. 35150
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
35150
Artikel omschrijving
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S zwart 12 x 0,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12581353
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,1
Gewicht kg/km (ongeveer)
130,0
Cu-gewicht kg/km
91,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892297960
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible