RADOX® TENUIS-TW 600V MM S zwart 4 x 0,34 mm² Artikelnr. 11006063
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006063
Artikel omschrijving
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S zwart 4 x 0,34 mm²
OEM Art.-Nr.
85070510
Buiten-Ø mm (ongeveer)
5,25
Gewicht kg/km (ongeveer)
49,0
Cu-gewicht kg/km
21,3
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892298653
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible