RADOX® TENUIS-TW 600V MM S zwart 8 x 0,75 mm² Artikelnr. 11006012
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006012
Artikel omschrijving
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S zwart 8 x 0,75 mm²
OEM Art.-Nr.
12582045
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,4
Gewicht kg/km (ongeveer)
141,0
Cu-gewicht kg/km
79,9
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892298141
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible