RADOX® TENUIS-TW 600V MM zwart 25 x 1,5 mm² Artikelnr. 35212
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
35212
Artikel omschrijving
RADOX® TENUIS-TW 600V MM zwart 25 x 1,5 mm²
OEM Art.-Nr.
84103977
Buiten-Ø mm (ongeveer)
15,5
Gewicht kg/km (ongeveer)
51,0
Cu-gewicht kg/km
360,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892297038
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible