RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S zwart 6 x 1,5 mm² Artikelnr. 34641
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
34641
Artikel omschrijving
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S zwart 6 x 1,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12586054
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,9
Gewicht kg/km (ongeveer)
168,0
Cu-gewicht kg/km
109,4
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892295317
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible