RADOX® EN 50264-3-2 600V MM zwart 3 x 50 mm² Artikelnr. 11006553
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006553
Artikel omschrijving
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM zwart 3 x 50 mm²
OEM Art.-Nr.
12585381
Buiten-Ø mm (ongeveer)
28,8
Gewicht kg/km (ongeveer)
1950,0
Cu-gewicht kg/km
1440,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892294440
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible