RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core zwart 1 x 120 mm² Artikelnr. 11006791
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006791
Artikel omschrijving
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core zwart 1 x 120 mm²
OEM Art.-Nr.
12556546
Buiten-Ø mm (ongeveer)
23,6
Gewicht kg/km (ongeveer)
1520,0
Cu factor per km
1265,3
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892291654
Douanetariefnummer
85446010

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible