RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core zwart 1 x 2.5 mm² Artikelnr. 11006788
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006788
Artikel omschrijving
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core zwart 1 x 2.5 mm²
OEM Art.-Nr.
12556536
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,1
Gewicht kg/km (ongeveer)
71,1
Cu-gewicht kg/km
38,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892291623
Douanetariefnummer
85446010

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible