RADOX® 3 GKW 600V XM S zwart 16 x 0,75 mm² Artikelnr. 11006373
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006373
Artikel omschrijving
RADOX® 3 GKW 600V XM S zwart 16 x 0,75 mm²
OEM Art.-Nr.
12562206
Buiten-Ø mm (ongeveer)
14,4
Gewicht kg/km (ongeveer)
347,0
Cu-gewicht kg/km
185,6
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892291302
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible