Krimpkabelschoen RB 49 V0 blauw Artikelnr. 96332
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
96332
Artikel omschrijving
Krimpkabelschoen RB 49 V0 blauw
Type
RB 49 V0
Kleur
blauw
doorsnede van / tot mm²
1,50 - 2,50
Platte stekkermaat in mm
4,80 x 0,50
Uitvoering
Huls
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892416408
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Krimpkabelschoen
Temperatuurbereik -60°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • volledig geïsoleerd

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • L - Lengte

Toepassing

      • Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).
      • solierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.

Eigenschappen

      • verbrede schacht; maakt eenvoudig en veilig inbrengen van geleider mogelijk

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible