Krimpkabelschoen RA 48 V0 rood Artikelnr. 96329
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
96329
Artikel omschrijving
Krimpkabelschoen RA 48 V0 rood
Type
RA 48 V0
Kleur
rood
doorsnede van / tot mm²
0,50 - 1,50
Platte stekkermaat in mm
4,80 x 0,80
Uitvoering
Huls
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892416378
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Krimpkabelschoen
Temperatuurbereik -60°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • volledig geïsoleerd

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • L - Lengte

Toepassing

      • Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).
      • solierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.

Eigenschappen

      • verbrede schacht; maakt eenvoudig en veilig inbrengen van geleider mogelijk

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible